카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 635 1242288 hex domed cap nut (acorn nut) M8
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 635, BN 1721 Hex domed cap nuts (Acorn nuts)
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_635_1721/bn_635.prj},{NB=BN 635 1242288 hex domed cap nut (Acorn nut) M8},{CNSORDERNO=1242288},{BNARTNR=1242288},{BNNORM1=DIN 1587},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=8.000},{P=1.250},{DA=8.750},{DH=12.500},{DW=11.300},{X=2.500},{G2=0.000},{M=15.000},{M1=6.500},{S=13.000},{T=10.650},{FORM=0.000},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 635 - Hex domed cap nuts (Acorn nuts) (DIN 1587), A2
Bill of material
BN 635 1242288 hex domed cap nut (acorn nut) M8
BNARTNR
Identification
1242288
1242288
BNNORM1
DIN 1587
BNMAT
Material
Stainless steel A2
D
Nominal thread diameter
8.000
8.000
mm
D1
Nominal core diameter
6.647
6.647
mm
P
Threaded pitch
1.250
1.250
mm
DA
Inner diameter of installation face max.
8.750
8.750
mm
DH
Diameter max.
12.500
12.500
mm
DW
Diameter of the washer face min.
11.300
11.300
mm
X
Length of thread run-out
2.500
2.500
mm
G2
Undercut length from M12 on
0.000
0.000
mm
M
Overall height max.
15.000
15.000
mm
M1
Wrenching height max.
6.500
6.500
mm
S
Across-flats-dimension max.
13.000
13.000
mm
T
Screw-depth min.
10.650
10.650
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청