카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1058 1400738 wing nut M5
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.40 Wing nuts
BN 1058 Wing nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_40/bn_1058/bn_1058.prj},{NB=BN 1058 1400738 wing nut M5},{CNSORDERNO=1400738},{BNARTNR=1400738},{BNNORM1=~DIN 315},{BNMAT=Polyamid PA 6.6},{CNSMAT=Polyamid PA 6.6},{BNSURFACE=natur},{D=5.000},{P=0.800},{DW=11.000},{D2=9.000},{BF=26.000},{G1=2.300},{G2=2.800},{M=13.000},{H=6.500},{R1=4.000},{R3=1.000},{R4=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1058 - Wing nuts (~DIN 315), PA 6.6, natural
Bill of material
BN 1058 1400738 wing nut M5
BNARTNR
Identification
1400738
1400738
BNNORM1
~DIN 315
BNMAT
Material
Polyamide PA 6.6
BNSURFACE
Surface
natural
D
Nominal thread diameter
5.000
5.000
mm
D1
Core thread diameter
4.134
4.134
mm
P
Pitch
0.800
0.800
mm
DW
Diameter of the bearing face max.
11.000
11.000
mm
D2
Diameter top max.
9.000
9.000
mm
BF
Width above wing max.
26.000
26.000
mm
G1
Thickness blade up max.
2.300
2.300
mm
G2
Thickness wing bottom max.
2.800
2.800
mm
M
Overall height max.
13.000
13.000
mm
H
Height centre part max.
6.500
6.500
mm
R1
Wing radius ~
4.000
4.000
mm
R3
Transition radius to wing ~
1.000
1.000
mm
R4
Transition centre wing ~
2.500
2.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청