카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 224 1101099 Slotted flat countersunk nut M5
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.60 Slotted flat countersunk nuts / Slotted round nuts
BN 224 Slotted flat countersunk nuts 110°
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_60/bn_224/bn_224.prj},{NB=BN 224 1101099 Slotted flat countersunk nut M5},{CNSORDERNO=1101099},{BNARTNR=1101099},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{DD=M5},{D=5.000},{P=0.800},{D3=14.000},{D2=6.000},{M=7.000},{N=2.000},{T=1.500},{K=3.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 224 - Slotted flat countersunk nuts 110°, steel, zinc plated blue
Bill of material
BN 224 1101099 Slotted flat countersunk nut M5
BNARTNR
Identification
1101099
1101099
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
DD
Thread
M5
M5
D
Nominal thread diameter
5.000
5.000
mm
D1
Core thread diameter
4.134
4.134
mm
P
Pitch
0.800
0.800
mm
D3
14.000
14.000
mm
D2
+0.2
6.000
6.000
mm
M
Overall height max.
7.000
7.000
mm
N
Groove width
2.000
2.000
mm
T
Slot depth
1.500
1.500
mm
K
3.200
3.200
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청