카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 260 1107410 lifting eye nut M20
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.70 Lifting eye nuts
BN 259, BN 260 Lifting eye nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_70/bn_259_260/bn_260.prj},{NB=BN 260 1107410 lifting eye nut M20},{CNSORDERNO=1107410},{BNARTNR=1107410},{BNNORM1=DIN 582},{BNMAT=Stahl C15E},{CNSMAT=Stahl C15E},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=20.000},{P=2.500},{DW=40.000},{D2=72.000},{D3=40.000},{E=16.000},{M=71.000},{K=16.000},{B=19.000},{R1=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 260 - Lifting eye nuts (DIN 582), C15E, zinc plated blue
Bill of material
BN 260 1107410 lifting eye nut M20
BNARTNR
Identification
1107410
1107410
BNNORM1
DIN 582
BNMAT
Material
Steel C15E
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
20.000
20.000
mm
D1
Core thread diameter
17.294
17.294
mm
P
Pitch
2.500
2.500
mm
DW
Outer diameter of bearing face
40.000
40.000
mm
D2
Outer diameter ring
72.000
72.000
mm
D3
Inner diameter ring
40.000
40.000
mm
E
Collar thickness
16.000
16.000
mm
M
Overall height
71.000
71.000
mm
K
Ring diameter
16.000
16.000
mm
B
Ring width bottom
19.000
19.000
mm
R1
Radius
8.000
8.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청