카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 733 1270583 flat washer 10.5
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 733 Flat washers without chamfer, for bolts with heavy duty type spring pins
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_733/bn_733.prj},{NB=BN 733 1270583 flat washer 10.5},{CNSORDERNO=1270583},{BNARTNR=1270583},{BNNORM1=DIN 7349},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=10.000},{DA=10.500},{DW=25.000},{H=4.000},{SPH=18.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 733 - Flat washers without chamfer, for bolts with heavy duty type spring pins (DIN 7349), steel, zinc plated blue
Bill of material
BN 733 1270583 flat washer 10.5
BNARTNR
Identification
1270583
1270583
BNNORM1
DIN 7349
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal diameter
10.000
10.000
mm
DA
Inner diameter
10.500
10.500
mm
DW
Outer diameter
25.000
25.000
mm
H
Height
4.000
4.000
mm
SPH
Clamping sleeve nominal diameter
18.000
18.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청