카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 80062 8038066 flat washer M10
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 80062, BN 84523, BN 20232, BN 84524, BN 82412 Flat washers without chamfer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_80062_84523_20232_84524_82412/bn_80062.prj},{NB=BN 80062 8038066 flat washer M10},{CNSORDERNO=8038066},{BNARTNR=8038066},{BNNORM1=~NFE 25-513 L},{BNNORM2=},{BNMAT=Stahl Härteklasse 100 HV},{CNSMAT=Stahl Härteklasse 100 HV},{BNSURFACE=blank},{D=10.000},{DA=10.500},{DW=27.000},{H=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 80062 - Flat washers without chamfer, series L (large) (~NFE 25-513 L), steel, plain
Bill of material
BN 80062 8038066 flat washer M10
BNARTNR
Identification
8038066
8038066
BNNORM1
~NFE 25-513 L
BNMAT
Material
Steel hardness class 100 HV
BNSURFACE
Surface
plain
D
Nominal diameter
10.000
10.000
DA
Inner diameter min.
10.500
10.500
mm
DW
Outer diameter max.
27.000
27.000
mm
H
Height
2.000
2.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청