카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 84525 8028494 flat washer M8
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 84525, BN 84526 Flat washers without chamfer, series LL
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_84525_84526/bn_84525.prj},{NB=BN 84525 8028494 flat washer M8},{CNSORDERNO=8028494},{BNARTNR=8028494},{BNNORM1=~NFE 25-513 LL},{BNNORM2=},{BNMAT=Stahl Härteklasse 100 HV},{CNSMAT=Stahl Härteklasse 100 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=8.000},{DA=8.400},{DW=30.000},{H=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 84525 - Flat washers without chamfer, series LL (very large) (~NFE 25-513 LL), steel, zinc plated blue
Bill of material
BN 84525 8028494 flat washer M8
BNARTNR
Identification
8028494
8028494
BNNORM1
~NFE 25-513 LL
BNMAT
Material
Steel hardness class 100 HV
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal diameter
8.000
8.000
DA
Inner diameter min.
8.400
8.400
mm
DW
Outer diameter max.
30.000
30.000
mm
H
Height
1.500
1.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청