카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1278 1446932 finishing washer 4.3
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.50 Finishing Washers
BN 1276, BN 1277, BN 20696, BN 1278 Finishing washers for 90° countersunk head screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_50/bn_1276_1277_20696_1278/bn_1278.prj},{NB=BN 1278 1446932 finishing washer 4.3},{CNSORDERNO=1446932},{BNARTNR=1446932},{BNNORM1=SN 213912},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verchromt},{D=M4},{DA=4.3},{DW=14},{D3=9.5},{D4=8.60},{H=2.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1278 - Finishing washers for 90° countersunk head screws (SN 213912), steel, chrome plated
Bill of material
BN 1278 1446932 finishing washer 4.3
BNARTNR
Identification
1446932
1446932
BNNORM1
SN 213912
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
chrome plated
D
for screws
M4
M4
mm
DA
Inner diameter
4.3
4.3
mm
DW
Outer diameter
14
14
mm
D3
Diameter
9.5
9.5
mm
D4
Diameter
8.60
8.60
mm
H
Height
2.3
2.3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청