카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 874 1323946 spiral spring pin 4x26
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.400 Pins
01.100.400.10 Spiral / Spring pins
BN 874 Spiral spring pins standard duty
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_400/01_100_400_10/bn_874/bn_874.prj},{NB=BN 874 1323946 spiral spring pin 4x26},{CNSORDERNO=1323946},{BNARTNR=1323946},{BNNORM1=ISO 8750},{BNNORM2=DIN 7343},{CNSMAT=Stahl gehärtet 420-545 HV},{BNMAT=Stahl gehärtet 420-545 HV},{BNSURFACE=schwarz},{D1=4.0},{L=26},{D2=3.900},{A=1.100},{B=0.330},{D=4.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 135
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 874 - Spiral spring pins standard duty (ISO 8750; DIN 7343), steel hardened, black
Bill of material
BN 874 1323946 spiral spring pin 4x26
BNARTNR
Identification
1323946
1323946
BNNORM1
ISO 8750
BNNORM2
DIN 7343
BNMAT
Material
Steel hardened to 420-545 HV
BNSURFACE
Surface
black
D1
Nominal diameter
4.0
4.0
mm
L
Nominal length
26
26
mm
D2
Diameter crest
3.900
3.900
mm
A
Point height
1.100
1.100
mm
B
Wing tip edge ride
0.330
0.330
mm
D
Diameter before the installation
4.400
4.400
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청