카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 881 1336657 heavy-duty spring pin 5x26
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.400 Pins
01.100.400.10 Spiral / Spring pins
BN 881 Heavy-duty spring pins with serrated slot, ground
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_400/01_100_400_10/bn_881/bn_881.prj},{NB=BN 881 1336657 heavy-duty spring pin 5x26},{CNSORDERNO=1336657},{BNARTNR=1336657},{BNNORM1=VSM 12786},{CNSMAT=Federstahl 42-50 HRC},{BNMAT=Federstahl 42-50 HRC},{BNSURFACE=blank},{D1=5.0},{L=26},{D1MIN=5.200},{D2=3.300},{A=0.700},{S=0.950}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 881 - Heavy-duty spring pins with serrated slot, ground (VSM 12786), plain
Bill of material
BN 881 1336657 heavy-duty spring pin 5x26
BNARTNR
Identification
1336657
1336657
BNNORM1
VSM 12786
BNMAT
Material
Spring steel 42-50 HRC
BNSURFACE
Surface
plain
D1
Nominal diameter
5.0
5.0
mm
L
Nominal length
26
26
mm
D1MIN
5.200
5.200
mm
D2
3.300
3.300
mm
A
0.700
0.700
mm
S
0.950
0.950
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청