카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 889 1353993 grooved pin 4x30
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.400 Pins
01.100.400.30 Grooved pins
BN 889 Grooved pins center grooved
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_400/01_100_400_30/bn_889/bn_889.prj},{NB=BN 889 1353993 grooved pin 4x30},{CNSORDERNO=1353993},{BNARTNR=1353993},{BNNORM1=DIN 1475},{BNNORM2=ISO 8742},{CNSMAT=Stahl 11SMnPb30},{BNMAT=Stahl 11SMnPb30},{BNSURFACE=blank},{D1=4.0},{L=30},{C=0.50},{SZ=10.60},{D2=4.20},{GEW=3.020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 889 - Grooved pins center grooved (DIN1475; ISO 8742), steel, plain
Bill of material
BN 889 1353993 grooved pin 4x30
BNARTNR
Identification
1353993
1353993
BNNORM1
DIN 1475
BNNORM2
ISO 8742
BNMAT
Material
Steel 11SMnPb30
BNSURFACE
Surface
plain
D1
Nominal dimension
4.0
4.0
mm
L
js15
30
30
mm
C
~
0.50
0.50
mm
SZ
Shear rate two-cut
10.60
10.60
kN
D2
Diameter kerf
4.20
4.20
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청