카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 859 1309390 taper pin B 6h10x35
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.400 Pins
01.100.400.40 Taper pins
BN 859 Taper pins unhardened, machined
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_400/01_100_400_40/bn_859/bn_859.prj},{NB=BN 859 1309390 taper pin B 6h10x35},{CNSORDERNO=1309390},{BNARTNR=1309390},{BNNORM1=ISO 2339 B},{BNNORM2=~DIN 1},{BNNORM3=~VSM 12770 B},{CNSMAT=Automatenstahl},{BNMAT=Automatenstahl},{BNSURFACE=blank},{D=6.0},{TOL=h10},{L=35},{A=0.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 86
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 859 - Taper pins unhardened, machined (ISO 2339 B; ~DIN 1; ~VSM 12770 B), free-cutting steel, plain
Bill of material
BN 859 1309390 taper pin B 6h10x35
BNARTNR
Identification
1309390
1309390
BNNORM1
ISO 2339 B
BNNORM2
~DIN 1
BNNORM3
~VSM 12770 B
BNMAT
Material
Free-cutting steel
BNSURFACE
Surface
plain
D
Nominal diameter
6.0
6.0
mm
TOL
Tolerance
h10
L
Nominal length
35
35
mm
A
Point height
0.800
0.800
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 1208 - Parallel pins unhardened (ISO 2338; ~VSM 12771 A), free-cutting s...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 24 - Hex socket set screws with flat point (ISO 4026; DIN 913), cl. 45 H...
Bossard Catalog
13.11.2023
BN 33002 - Parallel pins (DIN 7), stainless steel A1
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 865 - Taper pins with internal thread unhardened, ground (DIN 7978 A; ~I...
Bossard Catalog
31.10.2023
C013H - Straight guide pillar
ENS
11.06.2020
DIN 1 B - Taper pins, form B
Fabory
13.02.2023
BN 31113 - Parallel pins (ISO 2338), stainless steel A4
Bossard Catalog
26.01.2023
GAF-GJAF - Guide shaft - External thread with wrench groove at both ends
HEFA
01.06.2024
GB 113 Guide pillars - DME - Mat. 1.1731 - 720 HV 30
D-M-E
22.05.2024
C012M - Guide pillar
ENS
11.06.2020
CP3 - Taper Pins - Taper 1/4" Per Foot - 303 Stainless Steel - ANSI-B18.8-1...
WMBerg
06.06.2023
BN 684 - Parallel pins (ISO 2338; ~DIN 7), stainless steel A1/A2
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 685 - Taper pins (ISO 2339 B; ~DIN 1), stainless steel A1
Bossard Catalog
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청