카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 914 1364642 linch pin 6x42
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.400 Pins
01.100.400.60 Split pins
BN 914 Linch pins
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_400/01_100_400_60/bn_914/bn_914_asmtab.prj},{NB=BN 914 1364642 linch pin 6x42},{CNSORDERNO=1364642},{BNARTNR=1364642},{BNNORM1=~DIN 11023},{CNSMAT=Stift: Stahl / Ring: Federstahl},{BNMAT=Stift: Stahl / Ring: Federstahl},{BNSURFACE=verzinkt-gelb},{NRCODE=2},{D1=6.0},{L1=42},{A=6.0},{B1=12.0},{B2=6.5},{D=6.0},{H=9},{D5=3.5},{D3=38.5},{C=41},{B3=48.0},{D2=6},{L2=10},{PPATH=bn_914_asmtpl.prj},{D4=4.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 914 - Linch pins (~DIN 11023), zinc plated yellow
Bill of material
BN 914 1364642 linch pin 6x42
BNARTNR
Identification
1364642
1364642
BNNORM1
~DIN 11023
BNMAT
Material
Pin: steel / Ring: spring steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated yellow
NRCODE
2
2
D1
Wire diameter
6.0
6.0
mm
L1
42
mm
B1
12.0
12.0
mm
B2
6.5
6.5
mm
H
9
9
mm
D5
3.5
3.5
mm
D3
38.5
38.5
mm
C
41
mm
B3
48.0
48.0
mm
D2
6
6
mm
D4
4.0
4.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청