카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20560 3511022 one-ear clip with innerring 11.5-13.5
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.500 Clamping and positioning elements
01.100.500.20 Hose clamps
BN 20560 One-ear clips with inner ring for low pressure
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_500/01_100_500_20/bn_20560/bn_20560.prj},{NB=BN 20560 3511022 one-ear clip with innerring 11.5-13.5},{CNSORDERNO=3511022},{BNARTNR=3511022},{BNNORM1=MIKALOR A10RI},{CNSMAT=INOX A2 W4},{BNMAT=INOX A2 W4},{BNSURFACE=},{FS=11.5-13.5},{D1=14.300},{D2=13.500},{A=7.000},{B=7.800},{S=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20560 - One-ear clips with inner ring for low pressure (MIKALOR A10RI), stainless steel A2 W4
Bill of material
BN 20560 3511022 one-ear clip with innerring 11.5-13.5
BNARTNR
Identification
3511022
3511022
BNNORM1
MIKALOR A10RI
BNMAT
Material
Stainless steel A2 W4
FS
For tube-diameter d1
11.5-13.5
11.5-13.5
D1
14.300
14.300
mm
D2
13.500
13.500
mm
A
7.000
7.000
mm
B
7.800
7.800
mm
S
1.000
1.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청