카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 38544 3820616 double-row hose clamp 10.4-11
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.500 Clamping and positioning elements
01.100.500.20 Hose clamps
BN 38544 Double-row hose clamps
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_500/01_100_500_20/bn_38544/bn_38544.prj},{NB=BN 38544 3820616 double-row hose clamp 10.4-1110.4},{CNSORDERNO=3820616},{BNARTNR=3820616},{BNARTNR1=300131551},{BNNORM1=CLAMKO},{NRCODE=BIFM107F},{CNSMAT=Federstahl vergütet},{BNMAT=Federstahl vergütet},{BNSURFACE=verzinkt},{FS=10.4-11},{D1X=[10.4:11]},{D1=10.4},{D2=11},{D3=10.7},{D4=10},{R1=14.800},{R2=11.400},{H=6.300},{S=1.200},{XX=5.490}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 38544 - Double-row hose clamps (CLAMKO BIFM...F), Spring steel heat-treated, zinc plated
Bill of material
BN 38544 3820616 double-row hose clamp 10.4-11
BNARTNR
Identification
3820616
3820616
BNARTNR1
Identification
300131551
300131551
BNNORM1
CLAMKO
NRCODE
Code
BIFM107F
BIFM107F
BNMAT
Material
Spring steel heat-treated
BNSURFACE
Surface
zinc plated
FS
For tube-diameter d1
10.4-11
10.4-11
D1
d1 min.
mm
값 입력 D1
d1 min.
mm
cm
inch
ft
확인
D2
d1 max.
11
11
D3
d1 ideal
10.7
10.7
D4
d1 +/-0.3 unmounted
10
10
R1
14.800
14.800
mm
R2
11.400
11.400
mm
H
max.
6.300
6.300
mm
S
Diameter
1.200
1.200
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청