카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20756 9014285 scaffold screw 12x80
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.600 Anchorage systems
01.100.600.20 Anchoring for medium loads
BN 20756 Scaffold screw with metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_600/01_100_600_20/bn_20756/bn_20756.prj},{NB=BN 20756 9014285 scaffold screw 12x80},{CNSORDERNO=9014285},{BNARTNR=9014285},{BNNORM1=},{BNMAT=Stahl 5.8},{CNSMAT=Stahl 5.8},{BNSURFACE=verzinkt},{D1=12},{DW=25},{TFIX=65},{L1=35},{L=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20756 - Scaffold screw with metric thread, steel 5.8, zinc plated
Bill of material
BN 20756 9014285 scaffold screw 12x80
BNARTNR
Identification
9014285
9014285
BNMAT
Material
Steel 5.8
BNSURFACE
Surface
zinc plated
D1
Shank diameter
12
mm
DW
Eye-Ø
25
mm
TFIX
Max. usable length
65
65
mm
L1
Thread length
35
mm
L
Schaftlänge
80
80
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청