Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20001 - Senkkopfschrauben für Massivholz-Fussböden mit kleinem 60° Kopf, CUT-Spitze, Fräsrippen und Innensechsrund T-STAR plus (SPAX®), Stahl einsatzgehärtet, WIROX® mit Gleitschicht
Stückliste
BN 20001 9003095 Senkkopfschrauben für Massivholz-Fussböden 3.5x35
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
SPAX®
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet
BNSURFACE
Oberfläche
WIROX® mit Gleitschicht
INNENSECHSRUN
T10
D1
Gewindenenndurchmesser
3.5 mm
D3
Gewindekerndurchmesser
2.400 mm
P
Gewindesteigung
1.600 mm
L
Nennlänge
mm
B
mm
D2
Kopfdurchmesser max.
6.000 mm