카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20001 9003095 hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head screw for solid-wood flooring 3.5x35
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 20001 Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head screws for solid-wood flooring with small head 60°, CUT point and headrips, T-STAR plus, with cutting ribs under the head
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_20001/bn_20001.prj},{NB=BN 20001 9003095 hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head screw for solid-wood flooring 3.5x35},{CNSORDERNO=9003095},{BNARTNR=9003095},{BNNORM1=SPAX®},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet},{BNSURFACE=WIROX® mit Gleitschicht},{INNENSECHSRUN=T10},{D1=3.5},{P=1.600},{L=35.0},{B=20.000},{A=1.600},{D2=6.000},{K=2.100},{R=1.400},{MZ=4.000},{TZ=2.060},{Y=3.200},{A1=3.350},{T=1.330}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20001 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head screws for solid-wood flooring with small head 60°, CUT point and head ribs, T-STAR plus, with cutting ribs under the head (SPAX®), steel case-hardened, WIROX®, added lubricant
Bill of material
BN 20001 9003095 hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head screw for solid-wood flooring 3.5x35
BNARTNR
Identification
9003095
9003095
BNNORM1
SPAX®
BNMAT
Material
Steel case-hardened
BNSURFACE
Surface
WIROX®, added lubricant
INNENSECHSRUN
T10
D1
Nominal thread diameter
3.5
mm
D3
Nominal core diameter
2.400
mm
P
Threaded pitch
1.600
mm
L
Nominal length
35.0
35.0
mm
B
20.000
20.000
mm
D2
Head diameter max.
6.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청