Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20186 - Zylinderkopfschrauben für Holzterrassen mit Fixiergewinde und Innensechsrund T-STAR plus mit CUT-Spitze (SPAX®), INOX A2, mit Gleitschicht
Stückliste
BN 20186 3366730 Zylinderkopfschraube für Holzterrassen 5x40
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
SPAX®
BNMAT
Werkstoff
INOX A2
BNSURFACE
Oberfläche
mit Gleitschicht
D1
Gewindenenndurchmesser
5.000 mm
L
Nennlänge
mm
D2
Kopfdurchmesser
7.000 mm
INNENSECHSRUN
Innensechsrund
T25
B
b
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen