카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20215 3360713 hanger bolt M8x130
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 20215 Hanger bolts with hexalobular (6 Lobe) socket
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_20215/bn_20215.prj},{NB=BN 20215 3360713 hanger bolt M8x130},{CNSORDERNO=3360713},{BNARTNR=3360713},{CNSMAT=Stahl},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{INNENSECHSRUN=X25},{D1=8.000},{P1=1.250},{D3=6.466},{D2=7.200},{P=3.000},{L1=47.000},{L2=45.000},{L=130.000},{SW=6.000},{A1=4.500},{T=2.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20215 - Hanger bolts with hexalobular (6 Lobe) socket, steel, zinc plated blue
Bill of material
BN 20215 3360713 hanger bolt M8x130
BNARTNR
Identification
3360713
3360713
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
INNENSECHSRUN
X25
X25
D1
8.000
8.000
mm
P1
1.250
1.250
mm
D2
7.200
7.200
mm
P
3.000
3.000
mm
L1
47.000
47.000
mm
L2
45.000
45.000
mm
L
130.000
130.000
mm
SW
6.000
6.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청