Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 20916 - Hex socket universal screws (Toproc® Mini-Topspan), zinc plated blue, waxed
Nomenclature
BN 20916 3613636 hex socket universal screw 4.5x40
BNARTNR
Identification
BNNORM1
Toproc® Mini-Topspan
BNMAT
Matière
Steel case-hardened
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue, waxed
D1
Diamètre nominal de filetage
4.5 mm
L
Longueur nominale
mm
D2
Diamètre de tête max.
7.000 mm
B
mm
K
Hauteur de tête ~
4.500 mm
SW
3.000 mm