Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20924 - Rahmenschrauben Zylinderkopf mit Innensechsrund, verzinkt-blau mit Gleitschicht
Stückliste
BN 20924 3615140 Rahmenschraube Zylinderkopf 7.5x92
BNARTNR
Identifikation
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau mit Gleitschicht
INNENSECHSRUN
TX25
D1
Gewindenenndurchmesser
7.5 mm
L
Nennlänge
mm
D2
Kopfdurchmesser max.
7.500 mm
K
Kopfhöhe ~
4.000 mm