카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 4908 1183737 pozi pan head thread forming screw M5x20
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 4908 Pozi pan head thread forming screws type C, form Z, metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_10/bn_4908/bn_4908.prj},{NB=BN 4908 1183737 pozi pan head thread forming screw M5x20},{CNSORDERNO=1183737},{BNARTNR=1183737},{BNNORM1=DIN 7500 C},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=mit Gleitschicht},{FORM=CE},{D=5.000},{P=0.800},{L=20.000},{A=1.600},{X=2.000},{DK=10.000},{K=3.950},{R=0.200},{RF=8.000},{MZ=5.000},{EZ=3.100},{Y=7.000},{V=1.000},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 4908 - Pozi pan head thread forming screws type C, form Z, metric thread (DIN 7500 C), A2, added lubricant
Bill of material
BN 4908 1183737 pozi pan head thread forming screw M5x20
BNARTNR
Identification
1183737
1183737
BNNORM1
DIN 7500 C
BNMAT
Material
Stainless steel A2
BNSURFACE
Surface
added lubricant
D
Nominal thread diameter
5.000
5.000
mm
D3
Thread core diameter
4.019
4.019
mm
P
Threaded pitch
0.800
0.800
mm
L
Nominal length
20.000
20.000
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.600
1.600
mm
B
Thread length
14.450
14.450
mm
X
Thread rudiment
2.000
2.000
mm
DK
Head diameter
10.000
10.000
mm
K
Head height
3.950
3.950
mm
R
Transition radius under head
0.200
0.200
mm
RF
Radius of the raised portion of a head
8.000
8.000
mm
MZ
Wing diameter of cross recesses Form Z
5.000
5.000
mm
EZ
Penetration depth form Z
3.100
3.100
mm
Y
Angle of the cone
7.000
7.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청