카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 693 1260723 slotted flat countersunk head tapping screw ST3.9x25
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 693 Slotted flat countersunk head tapping screws with cone end type C
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_10/bn_693/bn_693.prj},{NB=BN 693 1260723 slotted flat countersunk head tapping screw ST3.9x25},{CNSORDERNO=1260723},{BNARTNR=1260723},{BNNORM1=DIN 7972 C},{BNNORM2=ISO 1482},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{FORM=C},{D=3.9},{P=1.300},{L=25.0},{DK=7.500},{K=2.300},{A=1.350},{N=1.000},{R=1.500},{T=0.700},{Y=3.500},{Z=3.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 693 - Slotted flat countersunk head tapping screws with cone end type C (DIN 7972 C; ISO 1482), A2
Bill of material
BN 693 1260723 slotted flat countersunk head tapping screw ST3.9x25
BNARTNR
Identification
1260723
1260723
BNNORM1
DIN 7972 C
BNNORM2
ISO 1482
BNMAT
Material
Stainless steel A2
D
Nominal thread diameter
3.9
3.9
mm
D3
Nominal core diameter
2.920
2.920
mm
P
Pitch
1.300
1.300
mm
L
Nominal length
25.0
25.0
mm
DK
Head diameter
7.500
7.500
mm
K
Head height ~
2.300
2.300
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.350
1.350
mm
N
Width of slot
1.000
1.000
mm
R
Transition radius under head max.
1.500
1.500
mm
T
Depth of the driving feature
0.700
0.700
mm
Y
Auxiliary dimensions
3.500
3.500
mm
Z
Length of cone point
3.500
3.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청