카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 941 1372408 slotted pan head tapping screw C 3.5x13
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 941 Slotted pan head tapping screws with cone end type C
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_10/bn_941/bn_941.prj},{NB=BN 941 1372408 slotted pan head tapping screw C 3.5x13},{CNSORDERNO=1372408},{BNARTNR=1372408},{BNNORM1=DIN 7971 C},{BNNORM2=~ISO 1481},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet 450 HV},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet 450 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=3.5},{P=1.300},{L=13.0},{DK=6.900},{K=2.100},{DA=4.100},{A=1.300},{N=1.000},{R=0.500},{RF=1.200},{T=1.250},{W=0.800},{Y=3.200},{Z=3.200},{FORM=C}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 941 - Slotted pan head tapping screws with cone end type C (DIN 7971 C; ~ISO 1481), zinc plated blue
Bill of material
BN 941 1372408 slotted pan head tapping screw C 3.5x13
BNARTNR
Identification
1372408
1372408
BNNORM1
DIN 7971 C
BNNORM2
~ISO 1481
BNMAT
Material
Steel case-hardened 450 HV
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
3.5
3.5
mm
D3
Nominal core diameter
2.640
2.640
mm
P
Threaded pitch
1.300
1.300
mm
L
Nominal length
13.0
13.0
mm
DK
Head diameter max.
6.900
6.900
mm
K
Head height max.
2.100
2.100
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
1.300
1.300
mm
N
Width of slot
1.000
1.000
mm
R
Transition radius under head max.
0.500
0.500
mm
RF
Head-Radius ~
1.200
1.200
mm
T
Depth of the driving feature max.
1.250
1.250
mm
Y
Help dimensions max.
3.200
3.200
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청