카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 9995 3061868 hexalobular socket pan head tapping screw ST3.5x16
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 9995 Hexalobular (6 Lobe) socket pan head tapping screws with cone end type C, A2
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_10/bn_9995/bn_9995.prj},{NB=BN 9995 3061868 hexalobular socket pan head tapping screw ST3.5x16},{CNSORDERNO=3061868},{BNARTNR=3061868},{BNNORM1=ISO 14585 C},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{ST=ST3.5},{D=3.500},{P=1.3},{L=16.0},{A=1.3},{DA=4.1},{DK=7.0},{K=2.6},{R=0.10},{RF=6.0},{Y=3.2},{INNENSECHSRUN=X15},{SNO=15},{M=3.350},{A1=3.35},{T=1.40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 62
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 9995 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head tapping screws with cone end type C (ISO 14585 C), A2
Bill of material
BN 9995 3061868 hexalobular socket pan head tapping screw ST3.5x16
BNARTNR
Identification
3061868
3061868
BNNORM1
ISO 14585 C
BNMAT
Material
Stainless steel A2
ST
Thread size
ST3.5
ST3.5
mm
D
Nominal thread diameter
3.500
3.500
mm
D3
Nominal core diameter
2.640
2.640
mm
P
Threaded pitch
1.3
1.3
mm
L
Length nom.
16.0
16.0
mm
A
1.3
1.3
mm
DA
max.
4.1
4.1
mm
DK
nom.=max.
7.0
7.0
mm
K
nom.=max.
2.6
2.6
mm
R
max.
0.10
0.10
mm
RF
~
6.0
6.0
mm
Y
y ref.
3.2
3.2
mm
INNENSECHSRUN
X15
X15
SNO
Socket No.
15
15
M
3.350
3.350
mm
A1
ref.
3.35
3.35
mm
T
max.
1.40
1.40
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청