카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1005 1379178 flat countersunk head self-drilling screw ST 4.2x25
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.20 Self-drilling screws for metal
BN 1005 Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H, with ribs and wings
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_20/bn_1005/bn_1005.prj},{NB=BN 1005 1379178 flat countersunk head self-drilling screw ST 4.2x25},{CNSORDERNO=1379178},{BNARTNR=1379178},{BNNORM1=~DIN 7504 P},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet 560 HV},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet 560 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=4.2},{P=1.400},{L=25.0},{A=1.400},{DK=8.200},{K=2.700},{R=1.600},{ANTRIEB=2},{M=4.700},{T=2.320},{Y=9.500},{MD=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1005 - Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H, with ribs and wings (~DIN 7504 P), steel case-hardened 560 HV, zinc plated blue
Bill of material
BN 1005 1379178 flat countersunk head self-drilling screw ST 4.2x25
BNARTNR
Identification
1379178
1379178
BNNORM1
~DIN 7504 P
BNMAT
Material
Steel case-hardened 560 HV
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter (d1)
4.2
4.2
mm
D3
Nominal core diameter
3.100
3.100
mm
P
Threaded pitch
1.400
1.400
mm
L
Nominal length
25.0
25.0
mm
DK
Head diameter max. (d2)
8.200
8.200
mm
K
Head height ~
2.700
2.700
mm
ANTRIEB
Phillips
2
2
M
Wing diameter of cross recesses ~
4.700
4.700
mm
Y
~ (p)
9.500
9.500
mm
MD
Sheet thickness max.
3
3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청