카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 33019 5813120 hexagon head self-drilling screw ST 4.2x25
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.20 Self-drilling screws for metal
BN 33019 Hex head self-drilling screws without sealing ring
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_20/bn_33019/bn_33019.prj},{NB=BN 33019 5813120 hexagon head self-drilling screw ST 4.2x25},{CNSORDERNO=5813120},{BNARTNR=5813120},{BNNORM1=DIN 7504 K},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=4.2},{L=25},{P=1.40},{D2=8.80},{K=4.10},{S=7},{LG=16.300},{DP=3.600},{A=1.400},{C=0.800},{R=0.200},{R1=0.300},{S1=1,4-3},{FORM=K}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 33019 - Hex head self-drilling screws without sealing ring, fully threaded (DIN 7504 K), stainless steel A2
Bill of material
BN 33019 5813120 hexagon head self-drilling screw ST 4.2x25
BNARTNR
Identification
5813120
5813120
BNNORM1
DIN 7504 K
BNMAT
Material
Stainless steel A2
D
Nominal thread diameter ST (d1)
4.2
4.2
mm
L
Nominal length
25
25
mm
P
Threaded pitch
1.40
1.40
mm
D2
Collar diameter max.
8.80
8.80
mm
K
Head height max.
4.10
4.10
mm
S
Width across flat
7
7
mm
S1
Sheet thickness (s)
1,4-3
1,4-3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청