Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 6031 - Fassadenschrauben selbstbohrend mit Dichtscheibe (JT-2), Stahl einsatzgehärtet, verzinkt-blau
Stückliste
BN 6031 1389130 Fassadenschraube selbstbohrend 6.3x19
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
JT-2
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet 400 HV
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
6.3 mm
D3
Gewindekerndurchmesser
4.880 mm
P
Gewindesteigung
1.800 mm
L
Nennlänge
mm
DC
Bunddurchmesser 0/-0.5
14.500 mm
D2
Durchmesser
16 mm
K
Kopfhöhe max.
6.450 mm
S
Schlüsselweite
9.520 mm
FB
Klemmbereich
1.8-6 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen