Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 6031 - Building screws self-drilling type with sealing washer (JT-2), steel case-hardened, zinc plated blue
Nomenclature
BN 6031 1389130 building screw self drilling type 6.3x19
BNARTNR
Identification
BNNORM1
JT-2
BNMAT
Matière
Steel case-hardened 400 HV
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Diamètre nominal de filetage
6.3 mm
D3
Diamètre du filetage
4.880 mm
P
Pas du filetage
1.800 mm
L
Longueur nominale
mm
DC
Collar diameter 0/-0.5
14.500 mm
D2
Diameter
16 mm
K
Head height max.
6.450 mm
S
Surplats
9.520 mm
FB
Clamping range
1.8-6 mm