카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 6031 1389130 building screw self drilling type 6.3x19
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.20 Self-drilling screws for metal
BN 6031 Building screws self-drilling type with sealing washer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_20/bn_6031/bn_6031.prj},{NB=BN 6031 1389130 building screw self drilling type 6.3x19},{CNSORDERNO=1389130},{BNARTNR=1389130},{BNNORM1=JT-2},{BNMAT=Stahl einsatzvergütet 400 HV},{CNSMAT=Stahl einsatzvergütet 400 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau },{D=6.3},{P=1.800},{L=19.0},{DC=14.500},{D2=16},{K=6.450},{S=9.520},{FB=1.8-6},{LG=7.000},{DP=5.800},{A=1.800},{C=1.000},{R=0.900},{R1=0.500},{D1=4.800},{D22=6.800},{H=3.800},{T=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 6031 - Building screws self-drilling type with sealing washer (JT-2), steel case-hardened, zinc plated blue
Bill of material
BN 6031 1389130 building screw self drilling type 6.3x19
BNARTNR
Identification
1389130
1389130
BNNORM1
JT-2
BNMAT
Material
Steel case-hardened 400 HV
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
6.3
mm
D3
Nominal core diameter
4.880
mm
P
Threaded pitch
1.800
mm
L
Nominal length
19.0
19.0
mm
DC
Collar diameter 0/-0.5
14.500
mm
D2
Diameter
16
mm
K
Head height max.
6.450
mm
S
Width across flat
9.520
mm
FB
Clamping range
1.8-6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청