Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 6033 - Fassadenschrauben selbstbohrend (JT-8), verzinkt-blau
Stückliste
BN 6033 1424246 Fassadenschraube selbstbohrend 5.6x20
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
JT-8
BNMAT
Werkstoff
Aluminium
BNSURFACE
Oberfläche
blank
D
Gewindenenndurchmesser
5.6 mm
L
Nennlänge
mm
D2
Bunddurchmesser
14 mm
K
Kopfhöhe
6.000 mm
S
Schlüsselweite
8.000 mm
FB
für Bleche
max. 2 mm