Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 6033 - Building screws self drilling type (JT-8), zinc plated blue
Nomenclature
BN 6033 1424246 building screw self drilling type 5.6x20
BNARTNR
Identification
BNNORM1
JT-8
BNMAT
Matière
Aluminium
BNSURFACE
Surface
blank
D
Diamètre nominal de filetage
5.6 mm
L
Longueur nominale
mm
D2
Diamètre d'embase
14 mm
K
Hauteur de tête
6.000 mm
S
Surplats
8.000 mm
FB
for plates
max. 2 mm