카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20097 3205246 pan head screw K30 x 12 WN 1452 / T10
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.300 Direct assembly screws for plastics
BN 20097 Pan head screws with hexalobular socket Torx®
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_300/bn_20097/bn_20097.prj},{NB=BN 20097 3205246 pan head screw K30 x 12 WN 1452 / T10},{CNSORDERNO=3205246},{BNARTNR=3205246},{BNNORM1=WN 1452},{BNNORM2=EJOT PT®},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{NENND=K30},{D=3.0},{P=1.40},{L=12},{D2=1.66},{DK=5.60},{K=2.10},{INNENSECHSRUN=T10},{A=2.80},{T=1.00},{T2=1.30},{T1=0.13},{AA=1.50},{R=0.40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20097 - Pan head screws with hexalobular socket Torx®, fully threaded (EJOT PT®; WN 1452), stainless steel A2
Bill of material
BN 20097 3205246 pan head screw K30 x 12 WN 1452 / T10
BNARTNR
Identification
3205246
3205246
BNNORM1
WN 1452
BNNORM2
EJOT PT®
BNMAT
Material
Stainless steel A2
NENND
Nominal diameter
K30
K30
D
Thread
3.0
3.0
mm
P
1.40
1.40
mm
L
Nominal length
12
12
mm
DK
5.60
5.60
mm
K
2.10
2.10
mm
INNENSECHSRUN
Hexalobular socket Torx®
T10
T10
A
~
2.80
2.80
mm
T
min.
1.00
1.00
mm
T2
max.
1.30
1.30
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청