카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 5258 3062116 helical spring lock washer M6
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.20 Split spring lock washers
BN 5258, BN 1352 Split spring lock washers for screws with cylindrical head
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_20/bn_5258_1352/bn_5258.prj},{NB=BN 5258 3062116 helical spring lock washer M6 },{CNSORDERNO=3062116},{BNARTNR=3062116},{BNNORM1=DIN 7980},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=M6},{DA=6.1},{DW=9.900},{H=1.600},{R=0.300},{D1=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 5258 - Split spring lock washers for screws with cylindrical head (DIN 7980), stainless steel A2
Bill of material
BN 5258 3062116 helical spring lock washer M6
BNARTNR
Identification
3062116
3062116
BNNORM1
DIN 7980
BNMAT
Material
Stainless steel A2
D
Thread max.
M6
M6
DA
Inner diameter of countersink max.
6.1
6.1
mm
DW
Diameter of the bearing face
9.900
9.900
mm
H
Height
1.600
1.600
mm
R
Radius
0.300
0.300
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청