카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 680 1255444 circlip for shafts 3.2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.300 Retaining rings for shafts and bores
01.300.300.20 Securing elements for shafts
BN 680, BN 1355 Circlips for shafts stacked
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_300/01_300_300_20/bn_680_1355/bn_680.prj},{NB=BN 680 1255444 circlip for shafts 3.2},{CNSORDERNO=1255444},{BNARTNR=1255444},{BNNORM1=DIN 6799},{BNNORM2=},{BNMAT=INOX 1.4116 / 1.4122 / 1.4034},{CNSMAT=INOX 1.4116 / 1.4122 / 1.4034},{D1=3.200},{D2=7.300},{A=2.700},{S=0.600},{TOLERANZ=+/-0,02},{D3MIN=4.000},{D3MAX=5.000},{MMIN=0.640},{NMIN=1.000},{BNNORM3=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 680 - Circlips for shafts stacked (DIN 6799), stainless steel 1.4116 / 1.4122 / 1.4034
Bill of material
BN 680 1255444 circlip for shafts 3.2
BNARTNR
Identification
1255444
1255444
BNNORM1
DIN 6799
BNMAT
Material
Stainless steel 1.4116 / 1.4122 / 1.4034
D1
Nominal dimension
3.200
3.200
mm
D2
Outer diameter
7.300
7.300
mm
A
2.700
2.700
mm
S
Thickness
0.600
0.600
mm
TOLERANZ
Tolerance
+/-0,02
+/-0,02
mm
D3MIN
min.
4.000
4.000
mm
D3MAX
max.
5.000
5.000
mm
MMIN
min.
0.640
0.640
mm
NMIN
min.
1.000
1.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청