카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 5211 1370588 hexagon socket set screw M8x10
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.500 Securing and anti loosening screws
01.300.500.10 Securing and anti loosening screws with internal drive
BN 5210, BN 5211 Hex socket set screws with flat point and TufLok® patch
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_500/01_300_500_10/bn_5210_5211/bn_5211.prj},{NB=BN 5211 1370588 hexagon socket set screw M8x10},{CNSORDERNO=1370588},{BNARTNR=1370588},{BNNORM1=ISO 4026},{BNNORM2=DIN 913},{BNMAT=Stahl 45 H},{CNSMAT=Stahl 45 H},{BNSURFACE=TufLok® Zinklamellen beschichtet},{D=8.000},{P=1.250},{L=10.000},{DP=5.500},{S=4.000},{TX=5.000},{VV=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 5211 - Hex socket set screws with flat point and TufLok® patch (ISO 4026; DIN 913), cl. 45 H, zinc flake coated
Bill of material
BN 5211 1370588 hexagon socket set screw M8x10
BNARTNR
Identification
1370588
1370588
BNNORM1
ISO 4026
BNNORM2
DIN 913
BNMAT
Material
Steel 45 H
BNSURFACE
Surface
TufLok® zinc flake coated
D
Nominal thread diameter
8.000
mm
D3
Nominal core diameter
6.466
mm
P
Threaded pitch
1.250
mm
L
Nominal length
10.000
10.000
mm
DP
Diameter of the cone-shaped head max.
5.500
mm
S
Width across flat
4.000
mm
T
Depth of the driving feature min.
5.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청