Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 80007 - Serrated hex flange head cap screws (~DIN 6921), cl. 8.8, zinc plated yellow
Nomenclature
BN 80007 8032610 serrated hex flange head cap screw M6x16
BNARTNR
Identification
BNNORM1
~DIN 6921
BNMAT
Matière
Steel 8.8
BNSURFACE
Surface
zinc plated yellow
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D3
Diamètre du filetage
mm
P
Pas du filetage
mm
L
Longueur nominale
mm
B
Distance
mm
BX1
B pour L <= 125
mm
BX2
B pour 125<L<=200
mm
BX3
B pour L > 200
0.000 mm
LS
Longueur de la tige
mm
LG
Distance du dernier filet complet à la surface d'appui (longueur de la tige)
mm
C
Hauteur de collerette (épaisseur de bride ou d'embase) min.
mm
S
Surplats max.
mm
R
Rayon de transition sous la tête de vis
mm
K
Hauteur de tête max.
mm
DC
Diamètre de la bride max.
mm
DW
Diamètre extérieur min. de la surface d'appui
mm
E
Surangle min.
mm
F
Distance max.
mm
R1
Rayon min.
mm
DA
Diamètre max. Règle