카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
9038490
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.10 Closed end blind rivet nuts
BN 55621 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_10/bn_55621/bn_55621.prj},{NB=9038490 (00)},{BNARTNR=9038490},{CODE=M6HDKX67 A2},{BNNORM1=TUBTARA®},{BNMAT=INOX A2},{BNMAT1=Precote},{ST=Acrylat, hellblau},{D1=M6},{NDM=6.000},{P=1.000},{FORM=0},{L=25.5},{D2=9},{S=0.5},{H=9.1},{SW1=9.0},{SW2=9.7},{R=2.2},{K=0.00},{K1=4.7-6.7},{K11=4.700},{K12=6.70},{WEIGHT=6.5},{L1=0.010},{L2=0.150},{L3=4.000},{L7=10.300},{L4=10.300},{L5=20.000},{L6=21.000},{SW3=9.500},{SW4=10.200},{SW5=7.500},{DX2=8.2225}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 55621 - Blind rivet nuts small countersunk head with underhead seal Precote 5, semi-hexagonal shank, closed end (TUBTARA® HDKX), stainless steel A2 Precote
Bill of material
9038490
BNARTNR
Order number
9038490
9038490
CODE
Code
M6HDKX67 A2
M6HDKX67 A2
BNNORM1
TUBTARA®
BNMAT
Material
Stainless steel A2
BNMAT1
Sealing
Precote
ST
Underhead seal
Acrylate, light blue
D1
Thread size
M6
M6
FORM
Form
Delivery condition
Assembled
Delivery condition
Assembled
L
25.5
25.5
mm
D2
9
9
mm
S
0.5
0.5
mm
H
Hex hole
9.1
9.1
mm
SW1
Hex shank
9.0
9.0
mm
SW2
Hex head
9.7
9.7
mm
R
±0.05
2.2
2.2
mm
K
Grip range
0.00
0.00
mm
K1
Grip range K
4.7-6.7
4.7-6.7
WEIGHT
Net weight
6.5
6.5
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청