카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3843591
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.400 Structural blind rivets
02.200.400.30 Structural blind rivets Multigrip
BN 84000 Blind rivets high strength
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_400/02_200_400_30/bn_84000/magna_lok_f_s.prj},{NB=3843591 (111.6)},{BNARTNR=3843591},{BNARTNR1=300202663},{BZC=MGLP-R6-10},{D1=4.8},{FORM=1},{P=11.60},{PMIN=11.600},{PMAX=16.900},{P1=11.6-16.9},{W=Hülse : Stahl, Dorn : Stahl},{D=20.50},{E=28.10},{B=4.9-5.1},{F1=4450},{F2=5780},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 84000 - Blind rivets high strength dome head
Bill of material
3843591
BNARTNR
Order number
3843591
3843591
BNARTNR1
Order number
300202663
300202663
BZC
Orderspecification
MGLP-R6-10
MGLP-R6-10
D1
Rivet diameter
4.8
4.8
mm
FORM
Form
Mounted
Delivery condition
Mounted
Delivery condition
P
Clamping range
mm
값 입력 P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
P1
Clamping range
11.6-16.9
11.6-16.9
mm
W
Material
Body : Steel, Mandrel : Steel
D
Core length
20.50
20.50
mm
E
Rivet length
28.10
28.10
mm
B
Borehole diameter
4.9-5.1
4.9-5.1
F1
4450
4450
N
F2
5780
5780
N
BNMAT
Werkstoff
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청