카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1037 1385615 threaded insert for moulding D-M3.5
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.200 Threaded inserts for plastic materials
02.300.200.10 Threaded inserts for mould-in
BN 1037 Threaded inserts for mouldings type D, open, long
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_200/02_300_200_10/bn_1037/bn_1037.prj},{NB=BN 1037 1385615 threaded insert for moulding D-M3.5},{CNSORDERNO=1385615},{BNARTNR=1385615},{BNNORM1=DIN 16903-1 D},{BNMAT=Messing},{CNSMAT=Messing},{BNSURFACE=blank},{D1=M3.5},{NDM=3.500},{KDM=2.850},{A1=1.0},{A2=1.6},{B1=1.4},{B2=1.0},{B3=1.4},{D3=4.5},{D4=4.0},{D5=5.0},{D6=5.0},{L1=3.5},{L2=5.5},{R=0.3},{T=0.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1037 - Threaded inserts type D, open, long (DIN 16903-1 D), brass, plain
Bill of material
BN 1037 1385615 threaded insert for moulding D-M3.5
BNARTNR
Identification
1385615
1385615
BNNORM1
DIN 16903-1 D
BNMAT
Material
Brass
BNSURFACE
Surface
plain
D1
Thread
M3.5
M3.5
A2
1.6
1.6
mm
B2
1.0
1.0
mm
B3
1.4
1.4
mm
D3
h12
4.5
4.5
mm
D4
4.0
4.0
mm
D5
5.0
5.0
mm
D6
h11
5.0
5.0
mm
L2
h12
5.5
5.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청