카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 903 1372211 self cutting threaded insert M6ax12
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.200 Threaded inserts for plastic materials
02.300.200.30 Threaded inserts self-cutting
BN 903 Self-cutting threaded inserts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_200/02_300_200_30/bn_903/bn_903.prj},{NB=BN 903 1372211 self cutting threaded insert M6ax12},{CNSORDERNO=1372211},{BNARTNR=1372211},{BNNORM1=Ensat® 302},{BNNORM2=},{BNMAT=Messing},{CNSMAT=Messing},{BNSURFACE=blank},{GEW=M6a},{D=6.000},{P=1.000},{L=12.000},{D2=9.000},{P1=1.000},{N=2.000},{T=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 903 - Self-cutting threaded inserts (Ensat® 302), brass, plain
Bill of material
BN 903 1372211 self cutting threaded insert M6ax12
BNARTNR
Identification
1372211
1372211
BNNORM1
Ensat® 302
BNMAT
Material
Brass
BNSURFACE
Surface
plain
GEW
Thread
M6a
M6a
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
P
Pitch
1.000
1.000
mm
D1
Core thread diameter
4.917
4.917
mm
L
Overall height
12.000
12.000
mm
D2
Diameter
9.000
9.000
mm
P1
Pitch
1.000
1.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청