카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3794514
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.300 Threaded inserts for light metal and plastic materials
02.300.300.10 Threaded inserts self-cutting
BN 37955 Threaded inserts self-cutting
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_300/02_300_300_10/bn_37955/bn_37955.prj},{NB=3794514},{BNARTNR=3794514},{BNARTNR1=300178166},{BN=37955},{BNNORM1=FASTEKS® FTI SC-02},{BZC=FTI02M8},{BNMAT=INOX 1.4305},{D=M8},{NDM=8.000},{L=15},{MATVIS=Stainless steel 1.4305},{D1=12.0},{P=1.50},{T=18},{DD=11.2–11.4},{DD1=10.9–11.2},{W=2.40},{W1=3.60},{W2=3.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 37955 - Self-cutting thread inserts with cutting slot, for light metals, thermoplastics and thermoset plastics (FASTEKS® FTI SC-02), stainless steel 1.4305
Bill of material
3794514
BNARTNR
Order number
3794514
3794514
BNARTNR1
Order number
300178166
300178166
BNNORM1
FASTEKS® FTI SC-02
CNSORDERNO
Part number
FTI02M8SS43
FTI02M8SS43
BNMAT
Werkstoff
Stainless steel 1.4305
D
Plastic
M8
M8
mm
L
Length
15
15
mm
D1
Diameter
12.0
12.0
mm
P
Pitch
1.50
1.50
mm
T
min.
18
18
mm
DD
Metal
11.2–11.4
11.2–11.4
mm
DD1
Plastic
10.9–11.2
10.9–11.2
mm
W
Light alloys
2.40
2.40
mm
W1
Cast iron
3.60
3.60
mm
W2
Plastic
3.00
3.00
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청