카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3692414
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22042 Enlargers hexagonal for metric thread on metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22042/erweit_metr_fr.prj},{NB=3692414},{ARTNR=M20M25/FR},{NDM=20.000},{NDM2=25.000},{L=6},{SW1=27},{SWX=27},{EK=29},{H=18.5},{EF003719=25},{DI=15},{PACK=50},{TEMPV=-60},{EF003720=20},{TEMPH=200},{VER=3},{NOCUPEROU=1},{L1=9.000},{PRICEQUANTITY=100},{H1=13.400},{QUANTITYMIN=50},{X1=10.500},{QUANTITYINT=50},{X2=9.750},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{R2=14.500},{R3=12.000},{BNARTNR=3692414},{ARTNRX=M20M25/FR},{DESCSHORT=MS-ERWEITERUNGEN M20M25},{A=M20x1.5},{DESCLONG=Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße, Zubehör Metrisch Messing},{INTNO=4024092071508},{B=M25x1.5},{MANUID=M20M25/FR},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=MS-ERWEITERUNGEN M20M25},{EF005703=Metric}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22042 - Enlargers hexagonal
Bill of material
3692414
BNARTNR
Order number
3692414
3692414
ARTNR
Article No.
M20M25/FR
M20M25/FR
A
Thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
B
Thread
M25x1.5
M25x1.5
mm
L
Length of Thread
6
6
mm
SW1
Wrench size
27
27
mm
EK
across corners
29
29
mm
H
Height
18.5
18.5
mm
DI
Inner diameter
15
15
mm
STGEW
Unit weight
20.7
20.7
g
MATK
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
TEMPV
Temperature range
-60
°C
TEMPH
Temperature range
200
°C
CTN
Customs Tariff Number
74198090
BNMAT
Material
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청