카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3692901
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.30 Cable glands with Pg-, NPT- and pipe thread
BN 22155 EMC-cable glands with NPT thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_30/bn_22155/50_1xx_emv_r.prj},{NB=3692901},{BNARTNR=3692901},{L=8.0},{SW1=20},{SW2=20},{EK=22.0},{H=33.0},{STGEW=37.2},{ND=17.145},{PACK=50},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{CTN=74198090},{EF003712=1.5},{H1=8.5},{EF000368=8},{SWH=4.000},{EF000177=20},{H2=2.5},{EF005466=3},{H3=7.0},{H4=3.0},{H5=8.0},{A2=19.800},{A3=16.000},{R1=3.000},{R2=0.500},{R3=0.000},{NPT=17.170},{NPT2=16.750},{HH=9.000},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNR=50.138/EMV/R},{ARTNRX=50.138/EMV/R},{DESCSHORT=PERFECT-KV-EMV NPT 3/8},{A=NPT 3/8\"}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22155 - EMC-cable glands
Bill of material
3692901
BNARTNR
Order number
3692901
3692901
ARTNR
Article No.
50.138/EMV/R
50.138/EMV/R
A
Connecting thread
NPT 3/8"
NPT 3/8"
NPT
C
Clamping range
3 - 9
3 - 9
mm
L
Length of Thread
8.0
8.0
mm
SW1
Width Across Flats 1
20
20
mm
SW2
Width Across Flats 2
20
20
mm
EK
Across corners
22.0
22.0
mm
H
Height
33.0
33.0
mm
STGEW
Unit weight
37.2
37.2
g
MATK
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
MATL
Slat insert material
PA6
MATDA
Material sealing ring outer part
CR/NBR
MATDI
Material sealing ring inner part
TPE/TPS
MATO
Material O-ring
NBR
PACK
Packaging Unit
50
PCS
IP68
Protection grade (EN 60529)
IP68 (5 bar / 30 min)
TEMPST
Temperature range static
-40
°C
TEMPV
Temperature range
-20
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
NORM2
Test standard 2
UL 514B
ZUL2
Approval 2
USR / CNR
CTN
Customs number
74198090
BNMAT
Material
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청