Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22126 - Tüllen
Stückliste
9033250
BNARTNR
Artikelnummer
9033250
ARTNR
Bestellnummer
F311-9004-01
NBCUSTOM
Normbezeichnung
TK 1 x ASI
C
Ausschnitt
1 x AS-i Bus-Leitung mm
H
Höhe
20 mm
DA
Höhe
21.7 mm
STGEW
Stückgewicht
5.5 g
MATK
Material Tülle KADL
TPE/TPV
MATF
Farbe
Schwarz
PACK
Verpackungseinheit
10 PCS
IP54
Schutzart
IP54
TEMPV
Temperaturbereich
-30 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
CTN
Zolltarifnummer
39269097
BNMAT
Werkstoff