카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22126 - Grommets
Bill of material
9033250
BNARTNR
Order number
9033250
ARTNR
Article No.
F311-9004-01
NBCUSTOM
Standard description
TK 1 x ASI
C
Cutout
1 x AS-Bus cable mm
H
Height
20 mm
DA
Height
21.7 mm
STGEW
Unit weight
5.5 g
MATK
Material Grommet KADL
TPE/TPV
MATF
Color
Black
PACK
Packaging Unit
10 PCS
IP54
Protection grade
IP54
TEMPV
Temperature range
-30 °C
TEMPH
Temperature range
100 °C
CTN
Customs Tariff Number
39269097
BNMAT
Material
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드