Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20498 - Terminal blocks 12-way (BM), high temperature version without wire protectors, PA 6.6, brown
Bill of material
BN 20498 3442855 terminal block BM M92GF
BNARTNR
Identification
3442855
BNNORM1
BM
BNMAT
Material
Polyamide PA 6.6
BNSURFACE
Surface
brown without wire protectors
KB
Cable range
2,5 mm2
VOLT
Voltage
250/380 V
A
93.5
NRCODE
Code
BM M92GF
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型