카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20375 3443141 push-on terminal BM 00180
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.400 Contact parts
03.100.400.80 Female receptacles and male tabs
BN 20375 - BM - Push-on terminals with antivibration copper sleeve and PVC insulation
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_400/03_100_400_80/bn_20375/bn_20375.prj},{NB=BN 20375 3443141 push-on terminal BM 00180},{CNSORDERNO=3443141},{BNARTNR=3443141},{BNNORM1=BM},{CNSMAT=Kupfer},{BNMAT=Kupfer},{BNSURFACE=verzinnt},{KB=0,5-1},{AWG=24-18},{A=6.300},{B=8},{E=10.0},{L=21.0},{D=3.8},{NRCODE=BM 00180},{FARBE=rot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20375 - Push-on terminals with antivibration copper sleeve and PVC insulation (BM), brass, tin-plated
Bill of material
BN 20375 3443141 push-on terminal BM 00180
BNARTNR
Identification
3443141
3443141
BNNORM1
BM
BNMAT
Material
Copper
BNSURFACE
Surface
tin-plated
KB
Cross-section (mm2)
0,5-1
0,5-1
AWG
24-18
24-18
A
6.300
mm
B
8
mm
E
10.0
10.0
mm
L
21.0
21.0
mm
D
3.8
3.8
mm
NRCODE
Code
BM 00180
BM 00180
FARBE
Color
red
red
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청