Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20323 - Verdriller mit Anker, PA6.6, natur
Stückliste
BN 20323 3390138 Verdriller mit Anker 6x19.4
BNARTNR
Identifikation
BNMAT
Werkstoff
Polyamid PA 6.6
BNSURFACE
Oberfläche
natur
A
mm
B
mm
C
mm
D
7.5 mm
E
2 mm
BD
Bohrdurchmesser
4,8-4,9
KL
Klemmlänge
1,2-2,2
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen